Hydrofor Grundfos SCALA2 - Idealne ciśnienie dla Twoich potrzeb

04/12/2017

SCALA2

Wprowadzając na rynek SCALA2 Firma Grundfos otwiera nowy rozdział w domowych w pełni zintegrowanych urządzeniach do podnoszenia ciśnienia.

Niskie, niewystarczające ciśnienie wody zmieniające się w trakcie poboru , również zmienna temperatura ciepłej wody na wylocie z kranu powoduje stres i dyskomfort dla użytkownika. Okazuje się , że powyższy problem dotyczy 80% właścicieli domów. Spowodowane jest to pogarszającymi się parametrami hydraulicznymi instalacji w trakcie eksploatacji , jak również zmiennym ciśnieniem wody zasilającej.

SCALA2 dostarcza idealne zgodnie z wymaganiami odbiorcy ciśnienie we wszystkich kranach o każdej porze.

Wystarczy tylko ustawić na panelu sterowniczym żądane ciśnienie tłoczenia zgodnie z aktualnymi potrzebami użytkownika. Punktem odniesienia jest najbardziej wrażliwy odbiornik wody ( zazwyczaj prysznic ) Zakres regulacji ciśnienia tłoczenia jest od 1,5 do 5,5 bar.
Poziom hałasu emitowanego w czasie pracy 47dB, kompaktowa i zwarta budowa , niewielkie rozmiary sprawiają , ze SCALA2 może być zamontowana w dowolnym miejscu w domu.

SCALA2 posiada szereg dodatkowych ważnych dla użytkownika funkcji a najbardziej istotne to:

  • Zabezpieczenie przed suchobiegiem - szczególnie ważne podczas awarii instalacji lub podczas pracy SCALA2 jako pompa samozasysająca ze studni. Pompa wyłącza się gdy jest brak wody w korpusie pompy.
  • Blokada cyklu – podczas niekontrolowanego, stałego małego wycieku w ustalonych odstępach np. cieknący kran , nieszczelności urządzeń WC SCALA2 wyłącza się zmniejszając ryzyko szybszego zużywania się części pompy.
  • Zabezpieczenie przed znacznym wzrostem lub spadkiem napięcia zasilania - pompa wyłącza się po przekroczeniu 300V lub spadku napięcia poniżej 150 V. W zakresie od 180 do 260 V pompa pracuje na pełnej wydajności
  • Stopień ochrony IPX4 i rodzaj obudowy ( typ 3) kwalifikują SCALA2 do montażu również na zewnątrz.
  • SCALA2 posiada bardzo dobra zdolność do zasysania wody . Maksymalna wysokość ssania ze studni do 8m.
  • SCALA2 jest produkowana zgodnie z odpowiednimi certyfikatami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa i produkcji.

Dane techniczne:

Maks. temperatura otoczenia – 55st.
Maks. Temperatura cieczy - 45 st.C  
Maks. ciśnienie instalacji - 10 bar.
Maks. ciśnienie wlotowe – 6 bar
Maks. wysokość podnoszenia - 45 m
Stopień ochrony X4D
Tłoczona ciecz – czysta woda
Poziom ciśnienia akustycznego < 47 dB(A)
Maks. moc wejściowa (P1) - 550 W
Masa – 10 kg