50 lat pomp głębinowych SP

29/06/2017

SP 50 lat

Efektywność, sprawność i trwałość w opakowaniu ze stali nierdzewnej. Popularna pompa Grundfos SP ciągle wyznacza standard dla pomp głębinowych na całym świecie. W tym roku pompa obchodzi jubileusz 50-lecia i chociaż przeszła wiele zaawansowanych ulepszeń i znajduje zastosowanie w coraz to nowych dziedzinach, pierwotna zasada jej konstrukcji pozostaje niezmienna.

Ukryta pod poziomem gruntu, pompa-ikona codziennie zaopatruje setki milionów ludzi na całym globie w wodę gruntową. Pompa jest już na rynku od pół wieku, a ciągły rozwój technologiczny wprowadził ją w erę digitalizacji. Zaawansowane moduły do sterowania, monitorowania i zastosowań specjalnych sprawiły, że SP stała się nowoczesnym klasykiem.

“Pompa SP pozostaje czołowym produktem w naszym portfolio, co z pewnością wiele mówi o innowacyjności oryginalnego projektu. Kombinacja konstrukcji i materiału jest ciągle uważana za optymalną, a kontynuacja prac badawczo-rozwojowych pozwoliła na utrzymanie pozycji produktu wiodącego pod względem efektywności energetycznej i potencjału unowocześnienia”, - mówi Søren Skjalm-Rasmussen, Dyrektor działu ds. Rozwoju biznesu Gospodarki wodno-ściekowej firmy Grundfos.

Od marca 1967 roku, kiedy Poul Due Jensen zaprezentował jej pierwsze wydanie, łącznie wyprodukowano zawrotną liczbę czterech milionów pomp SP. Pompa SP była pierwszą na świecie wykonaną w całości ze stali nierdzewnej pompą głębinową i szybko zyskała sławę dzięki swojej trwałości i efektywności. Zdobyła nawet prestiżową nagrodę za wyróżniające się harmonijne wykorzystanie zrównoważonej technologii, funkcje i formę konstrukcyjną.

Część przyszłych rozwiązań wodnych

Poza obszarem zaopatrzenia w wodę pitną, pompa SP jest także preferowanym produktem do nawadniania, ponieważ nowe rozwiązania cyfrowe umożliwiają rolnikom zdalne sterowanie i monitorowanie systemu nawadniania. Konstrukcja ze stali nierdzewnej sprawia, że pompa SP jest bardzo wytrzymała i może być wykorzystywana także w kopalniach, w których ciężkie warunki wymagają najwyższej trwałości. Obecnie powszechna uwaga koncentruje się nie tylko na efektywności energetycznej, lecz także na efektywności korzystania z zasobów wody.

“Musimy mieć pewność, że wykorzystujemy dostępne zasoby wody w możliwie najmądrzejszy sposób. Możliwości cyfryzacji systemów nawadniających są wielkie, a ponieważ pompa SP jest oczywistym wyborem do takich rozwiązań, może ona odegrać kluczową rolę w pokonywaniu poważnych wyzwań, przed którymi stoi świat” - mówi Søren Skjalm-Rasmussen.

Kamienie milowe w rozwoju nowatorskiej technologii

Od roku 1967 historię konstrukcyjnego rozwoju pompy SP w portfolio pomp zatapialnych Grundfos znaczy szereg przełomowych momentów. W roku 1982 wprowadzenie wału wielowypustowego w pompach do prywatnych instalacji zaopatrzenia w wodę znacząco skróciło czas produkcji i zużycie materiału. W roku 1992 zadebiutowały silniki ze zintegrowanymi mikro przetwornicami częstotliwości. Kiedy ostatnia generacja pomp SP z oznaczeniem SP7/9/11/14 została wprowadzona na rynek w roku 2014, jej efektywność energetyczna osiągnęła nowy poziom. Wymagania dyrektyw europejskich w zakresie efektywności energetycznej pomp wody zostały spełnione i to z nadwyżką.

Zakres możliwych zastosowań stale rozszerzał się. Przykładowo inwerter fotowoltaiczny Grundfos Solar Inverter (RSI) umożliwia podłączanie pomp SP do ogniw słonecznych i wykorzystywanie energii, także na obszarach, na których stabilna sieć energetyczna jest niedostępna.

Ocenia się, że aktualnie w instalacjach na całym świecie niestrudzenie pracuje ok. 1,3 mln pomp SP. Dzięki wielu nowym rozszerzeniom i możliwościom zastosowań pompa SP stała się dynamicznie rozwijającym się klasykiem, który od 50 lat dowodzi swojej żywotności i niewątpliwie będzie wzorcem standardu i flagowym produktem Grundfos przez wiele przyszłych lat.        

Zobacz też:

System pomp głębinowych SP

Dowiedz się więcej