Bezpieczne, elastyczne, energooszczędne - pompy dozujące SMART Digital XL

SMART Digital XL
SMART Digital XL

Dozowanie cyfrowe

Pompy dozujące SMART Digital XL DDA i DDE z mocnymi serwomotorami doprowadziły najbardziej zaawansowaną technologię do perfekcji. Wbudowany system FlowControl wyznacza standardy dla dużych pomp dozujących. Tradycyjne technologie, jak regulacja długości/częstotliwości skoku lub przetwornice częstotliwości, przechodzą do historii.

Prosty dobór, kilka wersji, ograniczenie stanów magazynowych

Pompy SMART Digital XL posiadają szeroki zakres (stosunek 1:800) i wysoką dokładność dozowania. Trzy wielkości (60-10, 120-7, 200-4) pokrywają zakres wydajności od 0.075 l/h do 200 l/h. Dostępne napięcia zasilania (100-240 V, 50/60 Hz) i międzynarodowe certyfikaty i dopuszczenia umożliwiają stosowanie pomp SMART Digital XL na całym świecie. Możliwość dozowania cieczy odgazowujących (podchloryny) i o wysokiej lepkości do 3000 mPas. Głowica dozująca jest dostępna w różnych wykonaniach materiałowych odpowiednich do wielu chemikalii. Typoszereg SMART Digital XL składa się z dwóch modeli, DDE (Eko) i DDA (Zaawansowany), które w prosty sposób można dopasować do różnych zastosowań i instalacji.

Wysoka dokładność dozowania

Dokładność dozowania wynosi +/- 1.5 % aktualnej wartości zadanej. Pozwala to na precyzyjne dozowanie chemikalii nawet przy małych wydajnościach (stosunek 1:800). Pompy SMART Digital XL mogą dozować skoncentrowane chemikalia bez konieczności  rozcieńczania. Zapewniają oszczędność chemikalii, zmniejszenie kosztów transportu oraz możliwość stosowania mniejszych zbiorników. Ponadto, dzięki precyzyjnemu dozowaniu zmniejsza się również zużycie wymaganej ilości chemikalii. Proces dozowania pozbawiony jest prawie całkowicie pulsacji, nie ma konieczności stosowania dodatkowego osprzętu. Wyeliminowano możliwość pracy ze zbyt dużą dawką oraz zwiększono ochronę zdrowia i środowiska.

Wbudowany przepływomierz zmniejsza koszty instalacji

Zewnętrzny przepływomierz nie jest wymagany. Wbudowany przepływomierz (DDA-FCM) mierzy dokładnie dozowaną objętość na  skok, a zintegrowany regulator koryguje automatycznie wydajność dozowania. Temperatura, przeciwciśnienie lub pęcherzyki powietrza nie mają żadnego wpływu na dokładność dozowania. Oznacza to pełną kontrolę procesu dozowania po stronie ssawne i tłocznej z automatyczną korektą zakłóceń, wykrywaniem obecności pęcherzyków powietrza i uruchomieniem programu automatycznego zalewania.

Bezpieczne dozowanie z automatyczną korektą zakłóceń

  • Skrócony czas operatora
  • Zwiększone bezpieczeństwo instalacji
  • Wysoka niezawodność procesu
  • Niski wskaźnik zakłóceń

Wykonania

Głowica dozującaPVC, PVDF i stal nierdzewna 1.4401
UszczelkiEPDM, FKM lub PTFE
Kulki zaworówCeramika lub stal nierdzewna 1.4401
Typy zaworówStandardowe lub sprężynowe
Zestawy przyłączy
(ssanie / tłoczenie)
  • średnica wewnętrzna węża 19 mm;
    średnica zewnętrzna rury 25 mm
  • gwintowane RP 3/4" dla stali nierdzewnej
Dane techniczne
Zakres stosowalności

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati