"Najlepszy produkt roku 2014" w prestiżowym konkursie Plus X Awards w Niemczech

19/08/2014

ALPHA2

Najnowsza wersja pompy obiegowej firmy Grundfos właśnie wróciła z tytułem “Najlepszy produkt roku 2014”, który otrzymała w prestiżowym konkursie Plus X Awards w Niemczech

Najlepszy produkt w kategoriach Wysoka jakość, Funkcjonalność i Ekologia. Jak również tytuł "Najlepszy produkt roku 2014" w grupie produktów dla budynków. Pompa ALPHA2 produkowana przez Grundfos zaznaczyła swoją; obecność na Plus X Awards w Niemczech, gdzie nagrody są przyznawane za nowe i innowacyjne technologie, niezwykły design oraz inteligentne i łatwe w obsłudze systemy operacyjne.

- Jest to dowód uznania dla naszych wysiłków w tworzeniu i wprowadzaniu na rynek produktu, który podnosi poprzeczkę w naszej branży, mówi Frank Wiehmeier, Dyrektor Sprzedaży, DBS, w Grundfos Niemczech.

- Fakt, że zostaliśmy docenieni w tak prestiżowych kategoriach, to wisienka na torcie. Wiemy, że nasi klienci doceniają zalety pomp, takie jak jakość, efektywność i funkcjonalność, a dzięki nagrodzie Plus X Awards możemy nadać temu większy impet - dodaje.

Jedną z wyróżnionych cech jest wysoka wydajność pomp, która wyprzedza bieżące oraz przyszłe europejskie prawodawstwo w zakresie efektywności energetycznej kolejną jest technologia AUTOADAPT. Dzięki niej  pompa automatycznie gromadzi dane na temat zużycia, co pozwala na dostosowanie się do optymalnych warunków eksploatacji.

Nagrody Plus X Awards przyznawane są w siedmiu różnych kategoriach przez niezależne jury z 25 branż. W tym roku nagrody Plus X Awards rozdane zostały po raz jedenasty.