Wiadomości

Zresetuj szukanie
Pokazuję wyniki od 1 do 10 spośród 50 wyników
01/06/2017
Bezpieczne, elastyczne, energooszczędne - pompy dozujące SMART Digital XL
Nowe pompy dozujące SMART Digital XL DDA i DDE dostępne są teraz z wydajnością do 200 l/h i mogą dozować ciecze o lepkości do 3000 mPas. Wysoka jakość wykonania elementów, dokładna technologia, Digital Dosing™, inteligentne funkcje kontroli i regulacji oraz kompletny zakres osprzętu zapewniają bezpieczne dozowanie oraz ograniczają przestoje i zakłócenia.
07/04/2017
50 lat pomp głębinowych SP
Efektywność, sprawność i trwałość w opakowaniu ze stali nierdzewnej. Popularna pompa Grundfos SP ciągle wyznacza standard dla pomp głębinowych na całym świecie. W tym roku pompa obchodzi jubileusz 50-lecia i chociaż przeszła wiele zaawansowanych ulepszeń i znajduje zastosowanie w coraz to nowych dziedzinach, pierwotna zasada jej konstrukcji pozostaje niezmienna.
04/04/2017
Szeroka gama hydroforów Grundfos podczas Światowego Dnia Wody na ...
Środa i czwartek, 15 i 16 marca - ta data na długo utkwi w pamięci 20 najlepszych instalatorów, którzy uczestniczyli w rundach eliminacyjnych oraz w finale o tytuł Europejkiego Mistrza Instalacji Grundfos. Konkurencje przeprowadzono podczas największych w Europie targów instalacji sanitarnych ISH w Frankfurcie.
09/01/2017
Oficjalny Sponsor Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn we Francji
Grundfos jest dumnym sponsorem Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn we Francji 2017 Jako wiodący na świecie producent pomp wspieramy najlepszych zawodników i tak, jak oni chcemy być najlepsi w naszej branży.
16/12/2016
Nowe silniki Grundfos MGE pracują zgodnie z najwyższymi standardami
Nowe silniki Grundfos MGE pracują zgodnie z najwyższymi standardami i są oznakowane klasą sprawności IE5 dla najbardziej wydajnych energetycznie silników. Zaleca się stosowanie silników tej klasy w celu szybkiego uzyskania oszczędności w prowadzonej działalności.
20/10/2016
Zawody w równoważeniu instalacji
Przed nami ostatnie trzy lokalne rozgrywki w ramach ogólnopolskich Zawodów w równoważeniu instalacji ! Oznacza to, że odbyło się już 13 z 16 zaplanowanych spotkań podczas, których rozdaliśmy drobne upominki oraz materiały informacyjne o przełomowym Systemie ALPHA3. Najlepsi zawodnicy, którzy uzyskali najszybszy czas w konkurencji równoważenia instalacji cieszą się z otrzymanych nagród: wartościowych bonów na zakup pomp Grundfos i modułów komunikacji Alpha Reader.
27/09/2016
Grundfos wyjaśnia pojęcia efektywności i sprawności pomp ściekowych
Rosnące znaczenie problemów emisji CO2 i kosztów energii spowodowało na całym świecie zwiększenie zainteresowania optymalnym wykorzystaniem energii. Wyjątkowa pozycja firmy Grundfos umożliwia jej prawidłowe rozumienie pojęć efektywności i sprawności oraz ich związku z wolnym przelotem hydraulicznym i konstrukcyjną wytrzymałością zaawansowanych technologicznie pomp ściekowych.
29/06/2016
Perspektywa BIM
Metoda BIM jest postrzegana przez wielu jako odpowiedź na wszystkie nasze modlitwy, ale według jednego wykonawcy, odrobina krytycznego spojrzenia/podejścia jest potrzebna jeśli BIM ma skutecznie działać dla wszystkich zaangażowanych.
18/05/2016
Nowy System Grundfos ALPHA3 LIDEREM WYŚCIGU O NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWY MEDAL W ...
Premiera Systemu ALPHA3 w Polsce odbyła się podczas popularnych i największych w tej części Europy targów INSTALACJE w ostatni tydzień kwietnia 2016 roku.