Wiadomości

Zresetuj szukanie
Wyświetlono 1 do 10 spośród 59 wyników
20/02/2018
Złoty Medal dla SCALA2!
Złoty Medal MTP to jedna z najbardziej rozpoznawalnych nagród na polskim rynku, która jest przyznawana po wnikliwej ocenie ekspertów innowacyjnym produktom najwyższej jakości, odpowiadającym szeregu kryterium, wytworzonym w oparciu o najwyższej klasy technologie.
08/02/2018
Zapraszamy na webinar! Teoria pomp w praktyce - Podstawowe pojęcia techniki ...
Szanowni Państwo, Zapraszamy do wzięcia udziału w nadchodzącym seminarium internetowym, które odbędzie się: 27 lutego w godz. 9:30 - 10:30. Tematem przewodnim będzie Teoria pomp w praktyce - Podstawowe pojęcia techniki pompowej i ich praktyczne zastosowania cz. 1
07/02/2018
5 lat gwarancji na pompy SCALA2
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że firma Grundfos wprowadziła w 2017 roku na rynek nowe kompaktowe urządzenie do podwyższania ciśnienia wody w budynkach mieszkalnych - pompę SCALA2. Termin gwarancji dla pompy SCALA2 wynosi 60 miesięcy od daty sprzedaży potwierdzonej dokumentem zakupu.
07/02/2018
Krajowe Eliminacje do Finału Zawodów o Tytuł Najlepszego Instalatora Pomp ...
Informujemy, że wraz z końcem stycznia zakończyły się krajowe eliminacje do finału zawodów o tytuł najlepszego instalatora pomp Grundfos w Europie. Eliminacje odbywały się u naszych partnerów handlowych podczas szkoleń o nowych pompach ciepłowniczych ALPHA1 L oraz hydroforach SCALA2.
04/12/2017
Hydrofor Grundfos SCALA2 - Idealne ciśnienie dla Twoich potrzeb
Wprowadzając na rynek SCALA2 Firma Grundfos otwiera nowy rozdział w domowych w pełni zintegrowanych urządzeniach do podnoszenia ciśnienia. Niskie, niewystarczające ciśnienie wody zmieniające się w trakcie poboru , również zmienna temperatura ciepłej wody na wylocie z kranu powoduje stres i dyskomfort dla użytkownika.
13/10/2017
Dumny Sponsor!
Z dumą informujemy, że firma Grundfos jest oficjalnym sponsorem dwóch prestiżowych imprez: Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Kobiet, które odbędą się w Niemczech w grudniu 2017 r., oraz Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn w styczniu 2018, których gospodarzem będzie Chorwacja.
27/09/2017
Zmiany organizacyjne w kierownictwie Grundfos Pompy Sp. z o.o.
Mamy przyjemność poinformować, że dnia 1 października 2017 r. swą pracę na stanowisku Regionalnego Dyrektora Zarządzającego w regionie Europy Północno – Wschodniej (NEE) oraz Dyrektora Generalnego Grundfos Pompy Sp. z o.o. rozpoczyna Pan Robert Dudzik.
01/08/2017
ALPHA1 L – nowa pompa obiegowa do wielu zastosowań
Firma Grundfos wprowadza na rynek nowego cyrkulatora przeznaczonego przede wszystkim do domowych systemów grzewczych. ALPHA1 L zajmuje miejsce pompy ALPHA2 L której produkcja została zaprzestana. Pod względem wyglądu zewnętrznego, sposobu sterowania oraz trybów regulacji różni się od typoszeregu pomp ALPHA2/3.
29/06/2017
50 lat pomp głębinowych SP
Efektywność, sprawność i trwałość w opakowaniu ze stali nierdzewnej. Popularna pompa Grundfos SP ciągle wyznacza standard dla pomp głębinowych na całym świecie. W tym roku pompa obchodzi jubileusz 50-lecia i chociaż przeszła wiele zaawansowanych ulepszeń i znajduje zastosowanie w coraz to nowych dziedzinach, pierwotna zasada jej konstrukcji pozostaje niezmienna.
01/06/2017
Bezpieczne, elastyczne, energooszczędne - pompy dozujące SMART Digital XL
Nowe pompy dozujące SMART Digital XL DDA i DDE dostępne są teraz z wydajnością do 200 l/h i mogą dozować ciecze o lepkości do 3000 mPas. Wysoka jakość wykonania elementów, dokładna technologia, Digital Dosing™, inteligentne funkcje kontroli i regulacji oraz kompletny zakres osprzętu zapewniają bezpieczne dozowanie oraz ograniczają przestoje i zakłócenia.