Grundfos Handball WOMEN

Page_Top-IMG_Women

Z dumą informujemy, że firma Grundfos jest oficjalnym sponsorem dwóch prestiżowych imprez: Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Kobiet, które odbędą się w Niemczech w grudniu 2017 r., oraz Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn w styczniu 2018, których gospodarzem będzie Chorwacja.

Jako światowy lider w produkcji pomp, dążymy do osiągania wyników na światowym poziomie i świetnej pracy zespołowej – tak samo jak szczypiorniści i szczypiornistki na boisku. Tak samo jak oni jesteśmy zdeterminowani by nie dać się pokonać. Nasza firma konsekwentnie od 2005 r. sponsoruje największe turnieje piłki ręcznej i teraz też z niecierpliwością czekamy na emocje, jakie zapewniają rozgrywki na najwyższym szczeblu.

Grundfos and the venues

Grundfos i obiekty rozgrywek

Nikt nie chce, by na wyniku meczu zaważyły takie czynniki jak problemy z ogrzewaniem, klimatyzacją, ciśnieniem wody czy kanalizacją. Dlatego kilka z sześciu widowiskowych aren, na których rozgrywane będą Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Kobiet, wybrało rozwiązania firmy Grundfos, które stanowią doskonałe otoczenie dla rozgrywek piłki ręcznej na światowym poziomie.

Kiedy hale zapełnią podekscytowani kibice, a obciążenie instalacji HVAC sięgnie szczytu, pompy Grundfos staną na wysokości zadania, zapewniając niezawodne i energooszczędne ogrzewanie, chłodzenie, odpowiednie ciśnienie w instalacji wodociągowej jak i skuteczne odprowadzanie ścieków.

Finał Mistrzostw odbędzie się w największym obiekcie turnieju: w hali Barclaycard Arena w Hamburgu zdolnej pomieścić 13.000 widzów. Obiekt oddany do użytku w 2002 r. dysponuje kilkoma salami funkcyjnymi a także nowoczesnym wyposażeniem, jak np. telebimami ułożonymi na kształt sześcianu podwieszonego pod sufitem hali. W gorących momentach rozgrywek finałowych absolutną koniecznością stają się niezawodne instalacje HVAC o wystarczającej wydajności, a firma Grundfos miała w ich zapewnieniu niemały udział.

Complete range of pumps for private homes

Pełen zakres pomp do zastosowań domowych

Pompy w domu również muszą być niezawodne. Nasze produkty doskonale nadają się do wszystkich zastosowań, od piwnicy aż po strych, w domach jedno- oraz dwukondygnacyjnych, skutecznie zapewniając komfort domownikom.

Nasze pompy dostarczają ogrzewanie, chłodzenie i wodę według potrzeb. Umożliwiają odprowadzanie ścieków, osuszają piwnice w przypadku zalania. Zbierają wodę deszczową, która może być następnie wykorzystywana do podlewania ogrodu. Na obszarach o słabym lub zmiennym ciśnieniu wody, nasze urządzenia podnoszące ciśnienie zapewniają niezakłócone dostawy wody. Nasze wydajne i inteligentne rozwiązania automatycznie dostosowują się do aktualnych warunków.
Realizujemy dostawy na rzecz klientów na całym świecie.

Niezależnie od miejsca na świecie zawsze w pobliżu znajdzie się firma Grundfos! Dowiedz się więcej na temat systemów Grundfos ALPHA3 lub SCALA2.

Wierny kibic? Włącz się do akcji!

Wierny kibic? Włącz się do akcji!

Jesteś prawdziwym kibicem piłki ręcznej?

Śledź oficjalną stronę Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Kobiet na Facebooku, a dostaniesz codzienne powiadomienia o wszystkich meczach rozgrywanych podczas turnieju. Zobaczysz tu najbardziej widowiskowe akcje i gole turnieju.


    Facebook Twitter LinkedIn